美國藥典VI級標準醫用級矽膠產品
特瑞堡密封系統公司生產符合美國藥典(USP)VI級標準的用於生命科學及其加工行業的全系列醫療級和食品級矽膠產品。這些產品包括超純矽膠軟管、連接管(標準、客戶定制、蠕動泵、彩條、編制增強、鍍鉑和過氧化物)、可重複使用的配件,以及輔助診斷裝置、擠出型材和模壓組件等。 這些矽膠產品與現場消毒和現場清洗作業情況下的極端溫度、蒸汽以及腐蝕性化學品具有良好的兼容性。
應用
產品主要應用於各種類型的進料泵、配藥設備、導管、診斷設備,一次性流體輸送歧管和封閉組件,過濾墊片,離心機以及加工設備。此外,採用獨特的流體注射成型技術(LIM)生產的用於連接矽膠管路歧管系統的'Y'型和'T'型接頭,廣泛應用於整形手術等生物技術應用市場。
品種齊全的材料系列
我們的軟管和管件,及其配件和附件,擁有一個完整的材料範圍:不銹鋼(304,316和316 EP),黃銅,碳素鋼,PTFE包覆,環氧樹脂包覆鋼,聚砜Hastaloy®,聚偏氟乙烯(PVDF),蒙乃爾™,聚丙烯,聚甲醛®,矽膠和聚四氟乙烯實體。我們的軟管和管件,可批量或切割成配件供應,並可提供壓力測試。
清潔生產
我們的矽膠產品在對環境溫度、濕度和微粒計量進行定期監測的相當於10萬級清潔的受控環境中生產。位於美國馬薩諸塞州哈得遜的工廠,嚴格遵循著美國食品和藥物管理局(FDA)所製定的AS9100 ISO9001-2008的優良製造標准進行產品生產;它也已在FDA註冊,並定期接受來自主要客戶的審計以保持處於批准狀態。
來自特瑞堡密封系統的矽膠管件和矽膠軟管產品包括:
PharmaSil®衛生設備軟管
更多關於矽膠管件和軟管的信息, 請聯繫特瑞堡當地市場公司 。