Rotationsdichtungen sind in rotierenden oder oszillierenden Komponenten eingebaut, um die Schmierflüssigkeiten im System zu halten und das Eindringen von Schmutz und Wasser verhindern. Trelleborg Dichtungen ermöglichen hierdurch eine lange Lebensdauer der Komponenten.
Trelleborg Sealing Solutions bietet eine Reihe von speziellen Rotationsdichtungen, so z.B. unseren "Best-in Class"- Radialwellendichtring Turcon® Varilip® PDR und weitere qualitativ hochwertige Radialwellendichtringe.
Eine Reihe von Rotationsdichtungs-Designs werden aus unserem PTFE basierten Turcon® oder Zurcon® Polyurethan-Material hergestellt.