In einer statischen Dichtungsanwendung gibt es kein Spiel zwischen Dichtungsoberflächen oder zwischen Dichtungsoberfläche und seiner Passfläche.
Die am häufigsten verwendete Dichtung in statischen Anwendungen ist der O-Ring . Darüber hinaus bietet Trelleborg Sealing Solutions eine Reihe von speziellen Produkten für statische Anwendungen. Mit von der Reihe sind unsere eigenen Metalldichtringe Wills Rings® . Diese sind hervorragend geeignet im Einsatz mit hohen Temperaturen und Drücken.
Dichtungen aus PTFE basiertem Material, unserem Turcon® sind nahezu resistent in allen Medien und werden daher in Einsätzen mit aggressiven Chemikalien empfohlen. Darüber hinaus gibt es den aufblasbaren Airseal , der für die Abdichtung von Türen und Öffnungen in den Bereichen Chemie- und Halbleiteranwendungen geeignet ist.