規格に準拠した幅広い材料。食品,製薬,飲料業界の高性能シール。

認可について

規格に準拠した幅広い材料

重要な製造システムに適用される規制
製薬、食品、飲料業界、あるいはバイオテクノロジー、ライフサイエンス分野は、 重要なプロセスや構成部品で多くの高機能シールを必要としており、様々な国内・ 国際認可や規格に準拠した様々な材料から製造されたシール製品が求められます。

すべての主要規格に適合
トレルボルグ シーリング ソリューションズの材料は、 あらゆる種類のコンパウンドに利用でき、 かつすべての主要規格{フッ素樹脂に関するFDA 21 CFR 177.1550 エラストマーに関する FDA 21 CFR 177.2600 , 3-A, USP クラスVI, NSF, 細胞毒性規制(USP 87)など}に適しています。

動物由来成分を含まない
動物由来成分(Animal Derived Ingredients、ADI)は、BSEなどの発祥原因 になる危険があるため、人間が摂取する製品の生産用途では使用できません。 シール材料の成分や加工助剤にADIが含まれる場合がありますが、 トレルボルグ シーリング ソリューションズでは、幅広い材料ラインアップ全てを調査し、 現在では、ADIゼロ製品・材料を提供する事ができます。