A Trelleborg Sealing Solutions apresenta o HiMod® FlatSeal™, uma linha de juntas planas de altíssima qualidade.
HiMod® FlatSeal™10 – Um bom generalista Adaptável a uma grande variedade de aplicações padrão, esta junta é ideal para uso em temperaturas e pressões medianas.
HiMod® FlatSeal™15 – Ideal para vapor, óleo, combustível e hidrocarbonos
Esta junta apresenta excepcional resistência ao vapor e a fluidos tais como óleos, combustíveis e hidrocarbonetos.
HiMod® FlatSeal™ 17 - A solução para equipamentos originais
HiMod® FlatSeal™ baseia-se em tecnologia inovadora em fibras de aramida de alta qualidade, aditivos funcionais especiais e borracha nitrílica (NBR). O novo materia combina as características de juntas de fibra com as propriedades positivas dos elastômeros, de modo a tornar possível se produzir um perfil de desempenho peculiar.
HiMod® FlatSeal™20 – Resistência de longo prazo à alta pressão
Fornecendo resistência à pressão de longo prazo, esta junta é também resistente à ruptura e cumpre com padrões de emissões.
HiMod® FlatSeal™ 30 e 31 - O solucionador de problemas inteligente
Uma combinação de grafite expandido e metal plano embutido faz desta vedação um inteligente solucionador de problemas, adaptando-se a qualquer flange em que esteja instalado.
HiMod® FlatSeal™36 - Perfil que garante segurança máxima
Feito de grafite expandido e insertos de metal plano, esta junta oferece a melhro razão pressão x temperatura do mercado
HiMod® FlatSeal™43 e 45 – Desempenho superior em aplicações alimentícias
Adequadas para contato com alimentos, estas juntas oferecem desempenho superior em comparação às juntas convencionais de politetrafluoroetileno (PTFE).
A nova linha consiste de sete produtos que satisfazem os requisitos da maioria das aplicações aeroespaciais, químicas e de processamento industrial.